Menu Search

Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Esta unidad de bola de transferencia de perfil bajo contiene un soporte de acero inoxidable con carcasas de acero inoxidable y puede atornillarse en la aplicación. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10301722

Número de pieza del fabricante:

550975

87 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 39,18 €
25 - 124 18,65 €
125 + 17,72 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

39,18 €

1 x 39,18 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 15.8 mm
Diámetro de la base 38.1 mm
Altura de la cabeza 6.3 mm
Diámetro de la bola 25.4 mm
Diámetro del orificio 5.1 mm
Diámetro de la brida 73.0 mm
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 25.0 kg
Capacidad de carga de la bola hacia arriba 55.0 kg
Código de material 7326909890
Altura general 30.0 mm
Material de la bola Acero inoxidable
Número de orificios de montaje 2
Tipo Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo
Orientación Arriba / Abajo
Color Natural
Método de montaje Montura de brida avellanada

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros