10302286
551031
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 23,70 € |
25 + | 22,52 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 24.6 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.969 in |
Diámetro de la base | 56.5 mm |
Diámetro de la base | 2.224 in |
Altura de la cabeza | 8.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.343 in |
Diámetro de la bola | 39.7 mm |
Diámetro de la bola | 1.563 in |
Diámetro del orificio | 7.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.276 in |
Diámetro de la brida | 89.0 mm |
Diámetro de la brida | 3.504 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 140.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 308.6 lbs |
Código de material | 8301300000 |
Altura general | 46.0 mm |
Altura general | 1.811 in |
Material de la bola | Acero al carbono |
Número de orificios de montaje | 3 |
Tipo | Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo |
Orientación | Arriba / Abajo |
Color | Natural |
Método de montaje | Montura de brida avellanada |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.