10302293
551032
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 27,306 € |
125 + | 25,9368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 19.9 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.783 in |
Diámetro de la base | 46.5 mm |
Diámetro de la base | 1.831 in |
Altura de la cabeza | 8.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.315 in |
Diámetro de la bola | 31.7 mm |
Diámetro de la bola | 1.248 in |
Diámetro del orificio | 5.1 mm |
Diámetro del orificio | 0.201 in |
Diámetro de la brida | 73.7 mm |
Diámetro de la brida | 2.902 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 55.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 55.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 125.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 275.6 lbs |
Código de material | 7326909890 |
Altura general | 36.1 mm |
Altura general | 1.421 in |
Material de la bola | Acero inoxidable |
Número de orificios de montaje | 3 |
Tipo | Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo |
Orientación | Arriba / Abajo |
Color | Natural |
Método de montaje | Montura de brida avellanada |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.