10302477
551050
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 11,39 € |
25 - 124 | 5,424 € |
125 + | 5,154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 8.2 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.323 in |
Diámetro de la base | 20.0 mm |
Diámetro de la base | 0.787 in |
Altura de la cabeza | 2.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.098 in |
Diámetro de la bola | 12.7 mm |
Diámetro de la bola | 0.5 in |
Diámetro del orificio | 2.8 mm |
Diámetro del orificio | 0.11 in |
Diámetro de la brida | 31.0 mm |
Diámetro de la brida | 1.22 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 2.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 2.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 4.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 8.8 lbs |
Código de material | 8301300000 |
Altura general | 15.2 mm |
Altura general | 0.598 in |
Material de la bola | Poliamida |
Número de orificios de montaje | 2 |
Tipo | Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo |
Orientación | Arriba / Abajo |
Color | Natural |
Método de montaje | Montura de brida avellanada |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.