10302484
551051
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 17,39 € |
25 - 124 | 8,28 € |
125 + | 7,87 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 8.3 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.327 in |
Diámetro de la base | 23.0 mm |
Diámetro de la base | 0.906 in |
Altura de la cabeza | 4.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.157 in |
Diámetro de la bola | 15.8 mm |
Diámetro de la bola | 0.622 in |
Diámetro del orificio | 3.5 mm |
Diámetro del orificio | 0.138 in |
Diámetro de la brida | 41.3 mm |
Diámetro de la brida | 1.626 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 4.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 4.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 8.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 17.6 lbs |
Código de material | 8301300000 |
Altura general | 18.5 mm |
Altura general | 0.728 in |
Material de la bola | Poliamida |
Número de orificios de montaje | 2 |
Tipo | Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo |
Orientación | Arriba / Abajo |
Color | Natural |
Método de montaje | Montura de brida avellanada |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.