Menu Search

Bolas de Transferencia 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referencia de Essentra:

10302514

Número de pieza del fabricante:

551054

98 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 30,48 €
25 - 124 14,52 €
125 + 13,79 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

30,48 €

1 x 30,48 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 15.8 mm
Diámetro de la base 38.1 mm
Altura de la cabeza 6.3 mm
Diámetro de la bola 25.4 mm
Diámetro del orificio 5.1 mm
Diámetro de la brida 73.0 mm
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 10.0 kg
Capacidad de carga de la bola hacia arriba 25.0 kg
Código de material 8301300000
Altura general 30.0 mm
Material de la bola Poliamida
Número de orificios de montaje 2
Tipo Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo
Orientación Arriba / Abajo
Color Natural
Método de montaje Montura de brida avellanada

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros