Menu Search

Bolas de transferencia - Resorte de carga

En producción

Las guillotinas, las prensas y las máquinas de modular son solo algunas de las muchas aplicaciones en las que pueden usarse las bolas de transferencia con resorte de carga. Una prensa, por ejemplo, puede contar con unidades de bolas con resorte de carga colocadas en la platina para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. Cuando la prensa funciona, los resortes se comprimen y las unidades de bolas se hunden por debajo de la superficie, dejando a la pieza de trabajo sobre una base firme. Cuando se libera la presión, las unidades de bolas se elevan permitiendo que ruede la bola y que se retire la pieza de trabajo con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la bola Altura del cuerpo Capacidad de carga de la bola hacia abajo Diámetro del cuerpo Capacidad de carga de la bola hacia arriba Compra
71,68 € - 158,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
10.0 kg
10.0 kg
75,38 € - 166,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
35.0 kg
35.0 kg
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

10302453

Rango de precios
158,45 € - 71,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura general
    63.0 mm
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
  • Diámetro de la brida
    66.6 mm
  • Altura de la brida
    7.9 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

10302460

Rango de precios
166,63 € - 75,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura general
    67.1 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Diámetro de la brida
    75.0 mm
  • Altura de la brida
    7.9 mm