Menu Search

Cabezas de viela con orificio de horquilla

En stock

Barras de acero con argolla que vienen en una gama de tamaños.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud al centro del orificio Medida de la rosca Diámetro interior Diámetro exterior Longitud de la rosca Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
  • de 2
Acero inoxidable M16 N/A 50.0 mm (L)

10501177


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    17.0 mm
  • Diámetro del vástago
    16.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    75.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
Acero M12 N/A 40.0 mm (L)

10501085


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    14.0 mm
  • Diámetro del vástago
    12.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    130.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
Acero M20 N/A 50.0 mm (L)

10501207


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago
    20.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    130.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Acero M6 N/A 32.0 mm (L)

10501283


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    7.0 mm
  • Diámetro del vástago
    6.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
Acero inoxidable M12 N/A 40.0 mm (L)

10501078


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    14.0 mm
  • Diámetro del vástago
    12.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    100.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
Acero inoxidable M8 N/A 32.0 mm (L)

10501337


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del vástago
    8.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
Acero inoxidable M8 N/A 32.0 mm (L)

10501351


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del vástago
    8.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    75.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
Acero M16 N/A 50.0 mm (L)

10501122


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    17.0 mm
  • Diámetro del vástago
    16.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    100.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
Acero inoxidable M5 N/A 32.0 mm (L)

10501276


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    6.0 mm
  • Diámetro del vástago
    5.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    75.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Acero M20 N/A 50.0 mm (L)

10501184


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago
    20.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    100.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Acero inoxidable M20 N/A 50.0 mm (L)

10501191


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago
    20.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    100.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Acero M12 N/A 40.0 mm (L)

10501108


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    14.0 mm
  • Diámetro del vástago
    12.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    75.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
Acero M10 N/A 40.0 mm (L)

10501009


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    12.0 mm
  • Diámetro del vástago
    10.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    100.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
Acero inoxidable M20 N/A 63.0 mm (L)

10501238


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago
    20.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    160.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Acero inoxidable M10 N/A 40.0 mm (L)

10501054


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    12.0 mm
  • Diámetro del vástago
    10.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    75.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
Acero M5 N/A 32.0 mm (L)

10501269


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    6.0 mm
  • Diámetro del vástago
    5.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    75.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Cabezas de viela con orificio de horquilla M10 10.0 mm | 0.394 in Acero inoxidable Negro

10501016


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    12.0 mm
  • Diámetro del vástago
    10.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    100.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
Acero M8 N/A 32.0 mm (L)

10501344


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del vástago
    8.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    75.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
Acero M12 N/A 40.0 mm (L)

10501061


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    14.0 mm
  • Diámetro del vástago
    12.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    100.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
Acero M8 N/A 32.0 mm (L)

10501320


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del vástago
    8.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm