Menu Search

Hemos encontrado 72 tipos de productos para Varillas y tornillos

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Varillas y tornillos

Lista Cuadro

Arandelas cautivas roscadas

Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.

Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.

Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Las arandelas cautivas tienen una rosca muy superficial en el diámetro interior.
  • Una vez pasadas las roscas no se separan del perno o del tornillo de fijación.
  • Montaje atornillado.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0168

Brida de montaje de cabeza de biela

Estas bridas de montaje de cabeza de biela, o bridas de rótula, se atornillan desde abajo, y se aseguran contra la rotación mediante un pasador a las rótulas GN 784. Están fabricadas en acero inoxidable y ofrecen una rotación de 120 grados. Puede que los clientes deseen ver nuestra selección de tornillos avellanados, que se utilizan para fijar la junta.

Brida de retención con tornillo del panel cautivo

La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.

El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.

Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.

  • La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Presenta una buena conductividad térmica.
  • Alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Se rosca a través de la brida y se retiene en el panel.
Material: Acero inoxidable 303, Aluminio Código De La Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Cabezas de biela esféricas - rosca hembra, polímero

Nuestras cabezas de biela polímeras son idóneas para entornos adversos gracias a su resistencia a los ácidos débiles y a la corrosión en condiciones de humedad. Ofrecen buena resistencia a la suciedad y el polvo gracias a sus propiedades de funcionamiento en seco y autolubricación. Son ideales para aplicaciones de rotación, oscilación y movimiento lineal. Además, ofrecen compensación de desalineación y cargas en bordes. También proporcionan elevada capacidad de amortiguación de vibraciones y un buen aislamiento eléctrico.

Cabezas de biela esféricas - rosca macho, polímero

Nuestras cabezas de biela polímeras son idóneas para entornos adversos gracias a su resistencia a los ácidos débiles y a la corrosión en condiciones de humedad. Ofrecen buena resistencia a la suciedad y el polvo gracias a sus propiedades de funcionamiento en seco y autolubricación. Son ideales para aplicaciones de rotación, oscilación y movimiento lineal. Además, ofrecen compensación de desalineación y cargas en bordes. También proporcionan elevada capacidad de amortiguación de vibraciones y un buen aislamiento eléctrico.

Cabezas de viela con orificio de horquilla

Barras de acero con argolla que vienen en una gama de tamaños.

Extremo de varilla de alta resistencia - Hembra

Estas varillas hembra de alta resistencia unen dos varillas, cables u otros componentes y tienen un cojinete liso esférico integral en el extremo. Incluyen una carcasa roscada hembra y un cojinete liso esférico integrado. El cojinete liso esférico soporta cargas radiales y axiales. Permite una desalineación angular, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se apoya mediante una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza un extremo de la varilla que no precisa de mantenimiento. Los extremos de la varilla con cojinete liso tienen una fricción mínima de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber muchas partículas extrañas, lo que evita daños.

Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste. La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente. Además, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente.
  • Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3566, SRR3551

Extremo de varilla de alta resistencia - Macho

Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.

Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • Es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
  • Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3553, SRR3550

Herramientas de ajuste para tapones de sellado - Métrico

Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas métricas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.

Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.

La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.

  • Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
  • Se ofrecen en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones.
  • Se utilizan en aplicaciones hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
  • Para medidas métricas.
Material: Acero Código De La Serie: SRP0193

Herramientas de ajuste para tapones de sellado - Pulgadas

Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas en pulgadas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.

Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.

La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.

  • Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
  • Se ofrecen en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones.
  • Se utilizan en aplicaciones hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
  • Para medidas en pulgadas.
Material: Acero Código De La Serie: SRP0193

Juego de tornillo de ajuste

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.

Llaves Allen - En forma de S

Las claves hexagonales tienen varias denominaciones como llave allen y llave en L. Una sola llave es una varilla hexagonal en forma de L, aunque algunos juegos plegables tienen varillas rectas de varios tamaños que están unidas a un mango, que se asemeja a un cuchillo multiuso. Las llaves hexagonales se usan para apretar y aflojar los pernos de cabeza hueca.

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Pernos giratorios

Estos pernos giratorios, también conocidos como pernos de argolla, cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo. Esto permite un ajuste exacto y flexibilidad. Esta argolla permite una fácil maniobrabilida del perno, haciendo que resulte fácil apretar o aflojar la fijación.

El movimiento giratorio del brazo no solo fija los componentes de manera rápida y cómoda sino que también ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Ideales para aplicaciones que requieren un montaje y desmontaje frecuente, los pernos roscados garantizan una conexión robusta entre componentes, minimizando el riesgo de que se aflojen o de que se produzcan fallos durante la operación.

Son fáciles de instalar y desinstalar de manera manual inicialmente, y después con herramientas; una vez que la sección articulada está en su lugar, puede girarse hasta alcanzar una posición de bloqueo con el final roscado asegurado. Suelen utilizarse en industrias de alta resistencia como protección de máquinas, automoción, construcción y fabricación.

  • Cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo.
  • El movimiento giratorio del brazo fija los componentes de manera rápida y ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero termotratado, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR18822, SR18830

Placas de suspensión

Las placas de suspensión hechas de PEAD son ideales para aplicaciones como el alivio de tensión en el cableado eléctrico.

Postes para encuadernar - Plástico

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Esta es la parte hembra o lado receptor. Las piezas roscadas macho se venden por separado.

Tornillo de sellado con cabeza de botón

Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Suministrados con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0174

Tornillos - Cabezal bajo

Esta gama de tornillos presentan una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible. Estos tornillos están disponibles en una selección de dos opciones de cabezal bajo.

La primera de estas opciones ayuda a reducir el espacio de la altura del cabezal general del tornillo, lo que significa que no se requiere avellanador, a diferencia de los tornillos de cabeza plana. La segunda opción tiene un perfil extremadamente bajo y no necesita agujero con posicionamiento avellanado. Estos tornillos son ideales para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

Los tornillos suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado). Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El cabezal bajo reduce el espacio de la altura del cabezal del tornillo.
  • No requieren avellanador, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.
  • Resistencia a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Tornillos autorroscantes: cabeza cilíndrica en cruz

Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.

Tornillos autotaladrantes y autoperforantes - Cabeza plana

Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.

Tornillos cabeza avellanada

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Tornillos cabeza plana

Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.

Código De La Serie: SR1923

Tornillos cautivos - Aplanados

Los tornillos cautivos son fijaciones seguras que están diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan. Esto ofrece comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad. El motivo es que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán. Estos tornillos suelen utilizarse en electrónica, máquinas industriales, armarios, paneles y dispositivos médicos.

Esta gama de tornillos cautivos presenta una forma hexagonal y aplanada. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible. Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general, ISO 1207), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético.

Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad.
  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general ISO 1207).
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0153.A2

Tornillos cautivos - Cabeza allen

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154.A2

Tornillos cautivos - Cabeza troncocónica

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presenta una unidad TX que proporciona un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0150.A2

  • de 3