Menu Search

Cable de retención con pasador - 2 bucles

En stock

Cable de retención de acero inoxidable recubierto de PVC transparente. Un extremo es un aro y el otro una pestaña.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del cable Medida del orificio Compra
8,339 € - 8,778 € 28 En stock
8,997 € - 9,478 € 29 En stock
10209776 7,587 € - 7,984 € 52 En stock
8,454 € - 8,893 € 20 En stock
7,942 € - 8,35 € 20 En stock
10209752 7,796 € - 8,203 € 20 En stock
8,548 € - 8,997 € 20 En stock
7,273 € - 7,649 € Solicite el plazo de entrega aquí
10209738 7,796 € - 8,203 € 20 En stock
10209714 6,897 € - 7,263 € 18 En stock
10209783 8,026 € - 8,454 € 21 En stock
7,336 € - 7,723 € 8 En stock
Cable de retención 200.0 mm 2 aros 30.0 mm

10209769

Rango de precios
8,778 € - 8,339 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 500.0 mm 2 aros 30.0 mm

10209820

Rango de precios
9,478 € - 8,997 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 320.0 mm 2 aros 14.0 mm

10209776

Rango de precios
7,984 € - 7,587 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 500.0 mm 2 aros 24.0 mm

10209813

Rango de precios
8,893 € - 8,454 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 500.0 mm 2 aros 14.0 mm

10209806

Rango de precios
8,35 € - 7,942 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 200.0 mm 2 aros 24.0 mm

10209752

Rango de precios
8,203 € - 7,796 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 320.0 mm 2 aros 30.0 mm

10209790

Rango de precios
8,997 € - 8,548 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 200.0 mm 2 aros 14.0 mm

10209745

Rango de precios
7,649 € - 7,273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 150.0 mm 2 aros 30.0 mm

10209738

Rango de precios
8,203 € - 7,796 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 150.0 mm 2 aros 14.0 mm

10209714

Rango de precios
7,263 € - 6,897 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 320.0 mm 2 aros 24.0 mm

10209783

Rango de precios
8,454 € - 8,026 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A
Cable de retención 150.0 mm 2 aros 24.0 mm

10209721

Rango de precios
7,723 € - 7,336 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Material de revestimiento
    Plástico
  • Material de los extremos
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo
    2 Loop
  • Tipo
    Type A