Menu Search

Cable de retención 320.0 mm 2 aros 14.0 mm

Este cable de retención está fabricado en acero inoxidable recubierto de PVC transparente y tiene extremos de bucle en ambos lados. Se utiliza para asegurar dispositivos en la aplicación, incluyendo fijaciones, remolques y camiones.
Referencia de Essentra:

10209776

Número de pieza del fabricante:

1337530

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,984 €
50 + 7,587 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

79,84 €

10 x 7,984 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del cable Acero inoxidable
Material de revestimiento Plástico
Material de los extremos Acero inoxidable
Tipo de extremo 2 aros
Tipo Tipo A
Tipo Cable de retención
Código de material 7312102000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros