Menu Search

Cable de retención 320.0 mm Pestaña y lazo 14.0 mm

Este cable de retención está fabricado en acero inoxidable recubierto de PVC transparente y tiene un extremo en bucle y otro de lengüeta. Se utiliza para asegurar dispositivos en la aplicación, incluyendo fijaciones, remolques y camiones.
Referencia de Essentra:

10209899

Número de pieza del fabricante:

1337542

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,987 €
50 + 8,538 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

89,87 €

10 x 8,987 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del cable Acero inoxidable
Material de revestimiento Plástico
Material de los extremos Acero inoxidable
Tipo de extremo Tab And Loop
Tipo Type B
Tipo Retaining Cable
Código de material 7312102000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros