20198770
20198770
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de rosca | Fine |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 700.0 |
F2 max. kg | 500.0 |
Peso kg | 0.24 |
Material | Acero zincado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.