Menu Search

Perno con argolla elevador Grueso M48 166.0 Acero zincado

Estos pernos de argolla de elevación con rosca hembra están diseñados para ofrecer una posición segura y cómoda para elevar una variedad de cargas pesadas. Se fijan y se mantienen en equipos usados para transportarlos. Soportan temperaturas de -20 ºC a +200 ºC. Fabricados en acero, resistentes a la corrosión y duraderos.
Referencia de Essentra:

20198886

Número de pieza del fabricante:

20198886

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de rosca Coarse
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Peso kg 5.02
Material Acero zincado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros