Menu Search

Perno con argolla elevador Grueso M8 36.0 Acero inoxidable 316

Estos pernos de argolla de elevación con rosca hembra están diseñados para ofrecer una posición segura y cómoda para elevar una variedad de cargas pesadas. Se fijan y se mantienen en equipos usados para transportarlos. Soportan temperaturas de -20 ºC a +200 ºC. Fabricados en acero inoxidable y resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20199081

Número de pieza del fabricante:

20199081

21 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de rosca Coarse
d1 M8
d2 20.0
w1 36.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.5
F1 max. kg 140.0
F2 max. kg 95.0
Peso kg 0.05
Material Acero inoxidable 316

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros