20199142
20199142
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de rosca | Coarse |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 25.0 |
F1 max. kg | 3200.0 |
F2 max. kg | 2300.0 |
Peso kg | 1.32 |
Material | Acero inoxidable 316 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.