Menu Search

Perno con argolla elevador Grueso M6 36.0 Acero zincado

Estos pernos de argolla de elevación con rosca macho están diseñados para ofrecer una ubicación segura y accesible para elevar una variedad de cargas pesadas. Van montados y se mantienen en una pieza de equipo para transportarlos. Pueden soportar temperaturas de -20 ºC a +200 ºC. Fabricados en acero, resistentes a la corrosión y duraderos.
Referencia de Essentra:

20198497

Número de pieza del fabricante:

20198497

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de rosca Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Peso kg 0.05
Material Acero zincado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros