Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.

Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.

Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.

Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.

El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.

  • Colores: azul, natural y amarillo
  • Cumple RoHS


Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color h Tamaños de rosca compatibles (todos) Compra
0,1956 € - 0,206 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,0624 € - 0,1379 € 2990 En stock
Azul
13/16-16
0,1312 € - 0,2902 € 4992 En stock
Azul
1/8
0,3613 € - 0,7988 € 13186 En stock
Azul
2
0,0978 € - 0,103 € 1500 En stock
Natural
0,3574 € - 0,3762 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,0905 € - 0,2001 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
5/8-14
0,0714 € - 0,158 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
M16
0,0903 € - 0,1995 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
7/8” x 14
0,088 € - 0,1946 € 12610 En stock
Azul
13⁄16" x 16
0,0644 € - 0,1423 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
1/2” x 20
0,3403 € - 0,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
111⁄16” x 12
0,0663 € - 0,1467 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
1-14
0,1057 € - 0,1958 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
1-3/16-12
0,1093 € - 0,2416 € 46200 En stock
Azul
1-7/16-12
0,2562 € - 0,5665 € 3547 En stock
Azul
1-11/16-12
0,4745 € - 1,0487 € 102 En stock
Azul
2-1/2-12
0,0576 € - 0,1275 € 1545 En stock
Azul
7/16-20
0,0491 € - 0,0517 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
9/16-18
0,0558 € - 0,1234 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
3/4-16
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 21.5 mm 14.9 mm PEBD Natural

10325230

Rango de precios
0,206 € - 0,1956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta troquelada 20.4 mm PEBD Azul

10177679

Rango de precios
0,1379 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13/16-16
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 9.8 mm PEBD Azul

10178539

Rango de precios
0,2902 € - 0,1312 €

Niveles de existencias
4992 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/8
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 59.4 mm PEBD Azul

10178553

Rango de precios
0,7988 € - 0,3613 €

Niveles de existencias
13186 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    2
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta troquelada 16.8 mm 14.7 mm PEBD Natural

10325209

Rango de precios
0,103 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 33.4 mm 20.0 mm PEBD Natural

10325247

Rango de precios
0,3762 € - 0,3574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 23.0 mm PEBD Amarillo

10084724

Rango de precios
0,2001 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8-14
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 16.5 mm PEBD Amarillo

10068298

Rango de precios
0,158 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 22.0 mm PEBD Azul

10071823

Rango de precios
0,1995 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8” x 14
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 20.4 mm PEBD Azul

10091333

Rango de precios
0,1946 € - 0,088 €

Niveles de existencias
12610 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13⁄16" x 16
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 12.4 mm PEBD Azul

10092118

Rango de precios
0,1423 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2” x 20
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 42.4 mm PEBD Azul

10092255

Rango de precios
0,7523 € - 0,3403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    111⁄16” x 12
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 25.0 mm PEBD Azul

10177372

Rango de precios
0,1467 € - 0,0663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-14
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 29.8 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,1958 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-3/16-12
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 36.4 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2416 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
46200 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-7/16-12
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 42.4 mm PEBD Azul

10177495

Rango de precios
0,5665 € - 0,2562 €

Niveles de existencias
3547 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-11/16-12
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 63.7 mm PEBD Azul

10177556

Rango de precios
1,0487 € - 0,4745 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    2-1/2-12
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 11.0 mm PEBD Azul

10177570

Rango de precios
0,1275 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
1545 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/16-20
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Azul

10177617

Rango de precios
0,0517 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9/16-18
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Azul

10177655

Rango de precios
0,1234 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4-16
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3923509000