Menu Search

Capuchón de Estrella TX25 14.6 mm 0.3 mm PEBD Blanco

Este capuchón para tornillo encaja de forma segura en la parte superior de los tornillos de cabeza Torx, cubriendo la cabeza del tornillo limpiamente y proporcionando protección contra la entrada de polvo y suciedad. Hecho de PEBD blanco.
Referencia de Essentra:

10216729

Número de pieza del fabricante:

158012016403

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0675 €
2500 + 0,0641 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

33,75 €

500 x 0,0675 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medidas de la estrella TX25
Color Blanco
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros