Menu Search

Capuchones con aletas para espárragos

En stock

Estos capuchones de polietileno de baja denidad con aletas para espárragos se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos. Las aletas internas proporcionan una fuerte sujeción y son flexibles para adaptarse a varios diámetros con el uso de una sola pieza. La gama viene con agarre para facilitar la extracción de la pieza y también está disponible una opción sin agarre. Nuestra oferta incluye PEBD natural y opciones de color amarillo.

Código De La Serie: SR1056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rebordeado d2 d1 h H Compra
0,08 € - 0,0842 € 197776 En stock
  • de 2
Capuchón con aletas para espárragos 6.5 mm 8.0 mm (DI) Natural

10348000

Rango de precios
0,0842 € - 0,08 €

Niveles de existencias
197776 En stock
Atributos
  • Rebordeado
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000