Menu Search

Capuchones con reborde 9.1 mm 27.2 mm GTP Negro

Los capuchones con reborde están diseñados para cubrir y proteger las roscas estándar o sin junta tórica de tubos, tuberías y varillas. Se utilizan en industrias como automoción, fabricación o ingeniería. Fabricados en GTP negro y resistentes a temperaturas de hasta 95 ºC.
Referencia de Essentra:

10090220

Número de pieza del fabricante:

15178

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
700 - 6999 0,3166 €
7000 - 34999 0,1507 €
35000 + 0,1432 €
Paquete estándar: 7000

Solicitar en múltiplos de 700

Precio total:

221,62 €

700 x 0,3166 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Goma termoplástica
Color Negro
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros