Menu Search

Capuchones con reborde 17.0 mm 21.2 mm TPE Amarillo

Los capuchones con reborde están diseñados para cubrir y proteger las roscas estándar o sin junta tórica de tubos, tuberías y varillas. Se utilizan en industrias como automoción, fabricación o ingeniería. Fabricados en PE amarillo.
Referencia de Essentra:

20571849

Número de pieza del fabricante:

20571849

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,0991 €
4000 - 19999 0,0708 €
20000 + 0,0637 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

39,64 €

400 x 0,0991 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.2 mm
d1 17.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Color Amarillo
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros