Menu Search

Capuchones con reborde 17.8 mm 22.1 mm TPE Amarillo

Los capuchones con reborde están diseñados para cubrir y proteger las roscas estándar o sin junta tórica de tubos, tuberías y varillas. Se utilizan en industrias como automoción, fabricación o ingeniería. Fabricados en PE amarillo.
Referencia de Essentra:

20571856

Número de pieza del fabricante:

20571856

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,1022 €
3000 - 14999 0,073 €
15000 + 0,0657 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

30,66 €

300 x 0,1022 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.1 mm
d1 17.8 mm
H 26.0 mm
h1 1.8 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Color Amarillo
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros