Menu Search

Capuchones con reborde 22.0 mm 25.8 mm TPE Amarillo

Los capuchones con reborde están diseñados para cubrir y proteger las roscas estándar o sin junta tórica de tubos, tuberías y varillas. Se utilizan en industrias como automoción, fabricación o ingeniería. Fabricados en PE amarillo.
Referencia de Essentra:

20571900

Número de pieza del fabricante:

20571900

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1332 €
2500 - 12499 0,0952 €
12500 + 0,0856 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

33,30 €

250 x 0,1332 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.8 mm
d1 22.0 mm
H 20.0 mm
h1 1.8 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Color Amarillo
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros