Menu Search

Capuchones con reborde 27.0 mm 31.0 mm TPE Amarillo

Los capuchones con reborde están diseñados para cubrir y proteger las roscas estándar o sin junta tórica de tubos, tuberías y varillas. Se utilizan en industrias como automoción, fabricación o ingeniería. Fabricados en PE amarillo.
Referencia de Essentra:

20571962

Número de pieza del fabricante:

20571962

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,1635 €
1000 - 4999 0,1168 €
5000 + 0,1051 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

16,35 €

100 x 0,1635 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.0 mm
d1 27.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Color Amarillo
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros