Menu Search

Capuchones con reborde 36.0 mm 40.0 mm TPE Amarillo

Los capuchones con reborde están diseñados para cubrir y proteger las roscas estándar o sin junta tórica de tubos, tuberías y varillas. Se utilizan en industrias como automoción, fabricación o ingeniería. Fabricados en PE amarillo.
Referencia de Essentra:

20572013

Número de pieza del fabricante:

20572013

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,2308 €
500 - 2499 0,1649 €
2500 + 0,1484 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

11,54 €

50 x 0,2308 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 40.0 mm
d1 36.0 mm
H 25.0 mm
h1 2.0 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Color Amarillo
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros