Menu Search

Capuchones con reborde 15.7 mm 20.2 mm TPE Amarillo

Los capuchones con reborde están diseñados para cubrir y proteger las roscas estándar o sin junta tórica de tubos, tuberías y varillas. Se utilizan en industrias como automoción, fabricación o ingeniería. Fabricados en PE amarillo.
Referencia de Essentra:

20572068

Número de pieza del fabricante:

20572068

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0814 €
5000 - 24999 0,0582 €
25000 + 0,0523 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

40,70 €

500 x 0,0814 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 20.2 mm
d1 15.7 mm
H 12.0 mm
h1 1.9 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Color Amarillo
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros