Menu Search

Capuchones con rebordes

En stock

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona, PEBD, TPE, GTP Color: Gris, Natural, Amarillo, Transparente, Rosa, Rojo, Negro Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
119 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d1 h1 Tipo H Compra
10154076 0,1228 € - 0,2716 € 810 En stock
Natural
3
0,18 € - 0,3979 € 95 En stock
Natural
3
0,1131 € - 0,2501 € 12000 En stock
Natural
3
0,3482 € - 0,3665 € 378 En stock
Natural
3
0,2142 € - 0,4734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
1
0,2786 € - 0,6158 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
1
0,506 € - 1,1183 € 556 En stock
Rojo
1
10081839 0,4508 € - 0,9964 € 726 En stock
Rojo
1
0,0559 € - 0,1237 € 4039 En stock
Natural
1
0,0959 € - 0,212 € 24068 En stock
Natural
1
0,1432 € - 0,3166 € 40 En stock
Natural
1
0,0866 € - 0,1914 € 2982 En stock
Negro
1
0,1721 € - 0,3805 € 7686 En stock
Negro
1
0,0889 € - 0,1966 € 23832 En stock
Rojo
1
0,4545 € - 1,005 € 31 En stock
Rojo
1
0,1985 € - 0,209 € 1276 En stock
Gris
0,0786 € - 0,1737 € 50 En stock
Natural
1
0,1445 € - 0,3195 € 47293 En stock
Natural
1
10154052 0,1011 € - 0,2236 € 172630 En stock
Natural
3
0,1327 € - 0,2934 € 34306 En stock
Natural
3
  • de 6
Capuchones con reborde 13.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154076

Rango de precios
0,2716 € - 0,1228 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3923509000
Capuchones con reborde 21.7 mm 14.1 mm PEBD Natural

10154113

Rango de precios
0,3979 € - 0,18 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 17.0 mm 13.5 mm PEBD Natural

10154168

Rango de precios
0,2501 € - 0,1131 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 42.0 mm 24.6 mm PEBD Natural

10154205

Rango de precios
0,3665 € - 0,3482 €

Niveles de existencias
378 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3923509000
Capuchones con reborde 12.7 mm 46.0 mm PEBD Rojo

10069882

Rango de precios
0,4734 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 19.0 mm 33.6 mm PEBD Rojo

10071762

Rango de precios
0,6158 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 23.5 mm 55.5 mm PEBD Rojo

10072929

Rango de precios
1,1183 € - 0,506 €

Niveles de existencias
556 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 25.4 mm 62.8 mm PEBD Rojo

10081839

Rango de precios
0,9964 € - 0,4508 €

Niveles de existencias
726 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 5.0 mm 13.0 mm PEBD Natural

10086513

Rango de precios
0,1237 € - 0,0559 €

Niveles de existencias
4039 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchones con reborde 12.0 mm 16.0 mm PEBD Natural

10086551

Rango de precios
0,212 € - 0,0959 €

Niveles de existencias
24068 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 20.0 mm 15.0 mm PEBD Natural

10086599

Rango de precios
0,3166 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 4.4 mm 12.7 mm GTP Negro

10090206

Rango de precios
0,1914 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
2982 En stock
Atributos
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 11.9 mm 28.6 mm GTP Negro

10090244

Rango de precios
0,3805 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
7686 En stock
Atributos
  • Material completo
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 7.9 mm 19.1 mm PEBD Rojo

10104231

Rango de precios
0,1966 € - 0,0889 €

Niveles de existencias
23832 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 38.1 mm 44.5 mm PEBD Rojo

10105290

Rango de precios
1,005 € - 0,4545 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 9.6 mm 57.0 mm Silicona Gris

10240700

Rango de precios
0,209 € - 0,1985 €

Niveles de existencias
1276 En stock
Atributos
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 20.3 mm 14.5 mm PEBD Natural

10153994

Rango de precios
0,1737 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 18.5 mm 15.9 mm PEBD Natural

10154014

Rango de precios
0,3195 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
47293 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3923509000
Capuchones con reborde 9.8 mm 16.9 mm PEBD Natural

10154052

Rango de precios
0,2236 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
172630 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3923509000
Capuchones con reborde 17.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154090

Rango de precios
0,2934 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
34306 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3923509000