Menu Search

Tapa del tornillo 12.8 mm PA Natural

Esta arandela debe utilizarse con el capuchón de cobertura correspondiente (se pide por separado). Las dos piezas se encajan juntas alrededor de la cabeza del tornillo y ofrecen una solución protectora estéticamente bonita. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10048177

Número de pieza del fabricante:

006305100001

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,0668 €
1250 + 0,0634 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

16,70 €

250 x 0,0668 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de componente Arandela
Material completo Poliamida 6.6
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros