Menu Search

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h d1 Tipo Compra
0,2892 € - 0,6391 € 12631 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,3333 € - 0,351 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
10251522 0,3861 € - 0,8547 € 11860 En stock
7.5 mm
Negro
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,5585 € - 1,2355 € 35800 En stock
15.4 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,4392 € - 0,971 € 3450 En stock
12.3 mm
Negro
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,5102 € - 1,1276 € 2650 En stock
13.5 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1,8393 € - 1,9361 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Natural
Silicona
52.0 mm
12.0 mm
2
1,0829 € - 1,1399 € 7400 En stock
9.0 mm
Natural
Silicona
52.0 mm
6.0 mm
2
0,1932 € - 0,4271 € 4000 En stock
15.9 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,7019 € - 1,5512 € 100 En stock
12.0 mm
Natural
Silicona
52.0 mm
9.0 mm
2
0,3689 € - 0,3884 € 21000 En stock
Natural
Silicona
0,1474 € - 0,1552 € 14000 En stock
Natural
Silicona
0,2241 € - 0,236 € 3736 En stock
Negro
Silicona
0,2126 € - 0,47 € 1360 En stock
20.6 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
0,076 € - 0,168 € 3000 En stock
5.3 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
0,2511 € - 0,5553 € 5450 En stock
4.0 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
10377925 0,3543 € - 0,7838 € 2060 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,9284 € - 2,0524 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
18.0 mm
1
0,2904 € - 0,6421 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,1271 € - 0,2811 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
  • de 4
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 6.5 mm 23.1 mm Negro EPDM

10251515

Rango de precios
0,6391 € - 0,2892 €

Niveles de existencias
12631 En stock
Atributos
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 8.0 mm 24.7 mm Negro EPDM

10377963

Rango de precios
0,351 € - 0,3333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 7.5 mm 33.8 mm Negro EPDM

10251522

Rango de precios
0,8547 € - 0,3861 €

Niveles de existencias
11860 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 15.4 mm 30.0 mm Negro EPDM

10251553

Rango de precios
1,2355 € - 0,5585 €

Niveles de existencias
35800 En stock
Atributos
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 12.3 mm 25.7 mm Negro EPDM

10251539

Rango de precios
0,971 € - 0,4392 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 13.5 mm 30.0 mm Negro EPDM

10251546

Rango de precios
1,1276 € - 0,5102 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 12.0 mm 52.0 mm Natural Silicona

10272398

Rango de precios
1,9361 € - 1,8393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 6.0 mm 52.0 mm Natural Silicona

10272374

Rango de precios
1,1399 € - 1,0829 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 15.9 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020494

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 9.0 mm 52.0 mm Natural Silicona

10272381

Rango de precios
1,5512 € - 0,7019 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 11.7 mm 7.1 mm 0.9 mm Natural Silicona

10240731

Rango de precios
0,3884 € - 0,3689 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 9.0 mm 6.3 mm 0.8 mm Natural Silicona

10240724

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 11.9 mm 7.5 mm 1.0 mm Negro Silicona

10240762

Rango de precios
0,236 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
3736 En stock
Atributos
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 20.6 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020548

Rango de precios
0,47 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
1360 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 5.3 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020326

Rango de precios
0,168 € - 0,076 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 4.0 mm 30.0 mm Negro EPDM

10251508

Rango de precios
0,5553 € - 0,2511 €

Niveles de existencias
5450 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 6.4 mm 50.8 mm Negro EPDM

10377925

Rango de precios
0,7838 € - 0,3543 €

Niveles de existencias
2060 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 18.0 mm 30.0 mm Negro EPDM

10386651

Rango de precios
2,0524 € - 0,9284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 26.9 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020586

Rango de precios
0,6421 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 11.9 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020418

Rango de precios
0,2811 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC