Menu Search

Ezecap 10.6 mm (DI) 33.8 mm EPDM Negro

Este Ezecap está hecho de EPDM negro y puede soportar un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC. Su nervio interno funciona como un sello para evitar la entrada de pintura. La brida ayuda a sujetar la pieza para facilitar su extracción.
Referencia de Essentra:

10251522

Número de pieza del fabricante:

461874

12469 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 0,808 €
200 - 999 0,3845 €
1000 + 0,365 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

16,16 €

20 x 0,808 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 10.6 mm
IH 33.8 mm
Temperatura máxima 180 °C
Color Negro
Material EPDM
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros