Menu Search

Capuchones de papel ahusados

En stock

Los tapones de papel cónicos son perfectos para aplicaciones de pintura y recubrimiento en polvo. Fabricado con materiales residuales y vírgenes Puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta +205 C.

  • Los capuchones de papel ahusados son un tipo de tapa protectora que puede soportar temperaturas de hasta 204 ºC.
  • Uso ideal para extremos de tubos, tuberías u otros objetos cilíndricos.
  • Fabricados con una mezcla de materiales reutilizados y vírgenes, lo que los convierte en una opción reciclable.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6114

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 A H Compra
0,0868 € - 0,0914 € 14500 En stock
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,2613 € - 0,275 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
0,1723 € - 0,1814 € 318 En stock
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,1246 € - 0,1312 € 11000 En stock
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,0531 € - 0,1173 € 18500 En stock
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,2166 € - 0,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,1137 € - 0,1196 € 18000 En stock
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
0,4001 € - 0,4211 € 23200 En stock
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
0,3847 € - 0,4056 € 700 En stock
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,2626 € - 0,5812 € 4572 En stock
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
0,3292 € - 0,3466 € 193 En stock
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,20 € - 0,2105 € 400 En stock
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,2321 € - 0,2442 € 4260 En stock
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
0,4908 € - 0,5162 € Solicite el plazo de entrega aquí
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,1431 € - 0,1507 € 10500 En stock
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
Tapones y capuchones ahusados 12.2 mm 19.1 mm Papel crepé

10272053

Rango de precios
0,0914 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 42.7 mm 51.1 mm Papel crepé

10272138

Rango de precios
0,275 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 28.7 mm 33.0 mm Papel crepé

10272091

Rango de precios
0,1814 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 20.6 mm 24.1 mm Papel crepé

10272077

Rango de precios
0,1312 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 8.9 mm 10.2 mm Papel crepé

10272046

Rango de precios
0,1173 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
18500 En stock
Atributos
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 36.8 mm 41.1 mm Papel crepé

10272114

Rango de precios
0,2282 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 19.8 mm 21.1 mm Papel crepé

10272060

Rango de precios
0,1196 € - 0,1137 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 71.9 mm 72.4 mm Papel crepé

10272176

Rango de precios
0,4211 € - 0,4001 €

Niveles de existencias
23200 En stock
Atributos
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 65.7 mm 72.3 mm Papel crepé

10272169

Rango de precios
0,4056 € - 0,3847 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 46.5 mm 48.0 mm Papel crepé

10272145

Rango de precios
0,5812 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
4572 En stock
Atributos
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 59.2 mm 59.4 mm Papel crepé

10272152

Rango de precios
0,3466 € - 0,3292 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 33.3 mm 38.6 mm Papel crepé

10272107

Rango de precios
0,2105 € - 0,20 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 41.1 mm 42.9 mm Papel crepé

10272121

Rango de precios
0,2442 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
4260 En stock
Atributos
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 84.3 mm 92.2 mm Papel crepé

10272183

Rango de precios
0,5162 € - 0,4908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé
Tapones y capuchones ahusados 24.1 mm 27.4 mm Papel crepé

10272084

Rango de precios
0,1507 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Color
    Marrón
  • Material
    Papel crepé