Menu Search

Capuchón para ejes con chaveta 14.0 mm (D) Amarillo

Esta tapa de protección del eje de transmisión, hecha de PEBD amarillo, ayuda a proteger los ejes de transmisión DIN 746, IEC 600-72 y ISO R775 y los cojinetes circundantes del aceite y de una serie de productos químicos.
Referencia de Essentra:

10538067

Número de pieza del fabricante:

1663675

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1676 €
2500 + 0,1592 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

83,80 €

500 x 0,1676 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

El producto 1663675 reemplaza:

Capuchón para ejes con chaveta 14.0 mm (D) Amarillo
Referencia de Essentra: 10262535
Número de pieza del fabricante: 467006

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros