Menu Search

Capuchón para ejes con chaveta 20.0 mm (D) Amarillo

Esta tapa de protección del eje de transmisión, hecha de PEBD amarillo, ayuda a proteger los ejes de transmisión DIN 746, IEC 600-72 y ISO R775 y los cojinetes circundantes del aceite y de una serie de productos químicos.
Referencia de Essentra:

10538104

Número de pieza del fabricante:

1663679

6732 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2399 €
1250 + 0,2278 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

59,98 €

250 x 0,2399 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

El producto 1663679 reemplaza:

Capuchón para ejes con chaveta 20.0 mm (D) Amarillo
Referencia de Essentra: 10262573
Número de pieza del fabricante: 467010

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros