Menu Search

Capuchón para ejes con chaveta 35.0 mm (D) Amarillo

Esta tapa de protección del eje de transmisión, hecha de PEBD amarillo, ayuda a proteger los ejes de transmisión DIN 746, IEC 600-72 y ISO R775 y los cojinetes circundantes del aceite y de una serie de productos químicos.
Referencia de Essentra:

10538166

Número de pieza del fabricante:

1663686

296 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5748 €
500 + 0,5465 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

57,48 €

100 x 0,5748 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

El producto 1663686 reemplaza:

Capuchón para ejes con chaveta 35.0 mm (D) Amarillo
Referencia de Essentra: 10262641
Número de pieza del fabricante: 467017

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros