Menu Search

Capuchón para ejes con chaveta 16.0 mm (D) Amarillo PVC

El capuchón para ejes con chaveta de PVC amarillo protege los ejes con chaveta de 16 mm y los rodamientos circundantes del aceite y los productos químicos. Aptos para DIN 748, IEC 600-72 y ISO R775.
Referencia de Essentra:

10026694

Número de pieza del fabricante:

SPWJ-16

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4052 €
5000 + 0,3849 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

405,20 €

1000 x 0,4052 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros