Menu Search

Capuchones para extremo de compresión al calor 35.0 mm 83.0 mm 120 °C PO

Los capuchones para extremos termorretráctiles de poliolefina negra son resistentes a rayos UV y a la intemperie con una excelentes propiedades de sellado.
Referencia de Essentra:

10287965

Número de pieza del fabricante:

498780

2950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,4348 €
250 + 2,3136 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

121,74 €

50 x 2,4348 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 35.0 mm
Color Negro
Material completo Poliolefina
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros