Menu Search

Capuchones para extremo de compresión al calor

En stock

Los capuchones para extremos de compresión al calor ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de compresión al calor sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de tubos, pero se encogen cuando se calientan ofreciendo la máxima protección para la aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.

Series Code: SR1180

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Compra
0,9123 € - 0,9604 € 1552 En stock
10287965 2,3136 € - 2,4348 € 3390 En stock
9,05 € - 9,53 € 78 En stock
8,0675 € - 8,496 € 6346 En stock
5,674 € - 5,977 € 2972 En stock
1,0147 € - 1,068 € 1910 En stock
3,72 € - 3,919 € 419 En stock
11,16 € - 11,75 € 78 En stock
2,7485 € - 2,8895 € 376 En stock
6,86 € - 15,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
5,612 € - 5,904 € 55 En stock
18,15 € - 40,12 € Solicite el plazo de entrega aquí
3,455 € - 3,6383 € 161 En stock
7,90 € - 8,318 € 423 En stock
1,695 € - 1,7848 € 5295 En stock
8,12 € - 8,55 € 20 En stock
30,45 € - 67,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
3,9916 € - 4,2016 € 956 En stock
1,4588 € - 1,5362 € 2196 En stock
Capuchones para extremo de compresión al calor 12.0 mm 40.0 mm 120 °C PO

10287927

Rango de precios
0,9604 € - 0,9123 €

Niveles de existencias
1552 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 35.0 mm 83.0 mm 120 °C PO

10287965

Rango de precios
2,4348 € - 2,3136 €

Niveles de existencias
3390 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 120.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

10288009

Rango de precios
9,53 € - 9,05 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 14.0 mm 55.0 mm 120 °C PO

10288047

Rango de precios
8,496 € - 8,0675 €

Niveles de existencias
6346 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 75.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

10288085

Rango de precios
5,977 € - 5,674 €

Niveles de existencias
2972 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 14.0 mm 45.0 mm 120 °C PO

10287934

Rango de precios
1,068 € - 1,0147 €

Niveles de existencias
1910 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 55.0 mm 103.0 mm 120 °C PO

10287972

Rango de precios
3,919 € - 3,72 €

Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 145.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

10288016

Rango de precios
11,75 € - 11,16 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 42.0 mm 110.0 mm 120 °C PO

10288054

Rango de precios
2,8895 € - 2,7485 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 75.0 mm 170.0 mm 120 °C PO

10288092

Rango de precios
15,16 € - 6,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 75.0 mm 120.0 mm 120 °C PO

10287989

Rango de precios
5,904 € - 5,612 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 160.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

10288023

Rango de precios
40,12 € - 18,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 55.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

10288061

Rango de precios
3,6383 € - 3,455 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 105.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

10288108

Rango de precios
8,318 € - 7,90 €

Niveles de existencias
423 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 25.0 mm 68.0 mm 120 °C PO

10287958

Rango de precios
1,7848 € - 1,695 €

Niveles de existencias
5295 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremo de compresión al calor 100.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

10287996

Rango de precios
8,55 € - 8,12 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 200.0 mm 160.0 mm 120 °C PO

10288030

Rango de precios
67,31 € - 30,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 62.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

10288078

Rango de precios
4,2016 € - 3,9916 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremo de compresión al calor 20.0 mm 55.0 mm 120 °C PO

10287941

Rango de precios
1,5362 € - 1,4588 €

Niveles de existencias
2196 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Poliolefina
  • Código de material
    3926909790