Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: TPE, , PEBDColor: Azul, , RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0201 € - 0,0313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/8"
|
Azul
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.1/4"
|
Azul
|
||
0,0324 € - 0,0505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M10
|
Azul
|
||
0,0929 € - 0,1446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M36
|
Azul
|
||
0,0574 € - 0,0893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
7/8" x 14
|
Azul
|
||
0,0593 € - 0,0922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/4" x 16
|
Azul
|
||
0,0555 € - 0,0863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.1/16" x 12
|
Azul
|
||
0,024 € - 0,0373 € | 15098 En stock |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Rojo
|
||
0,0149 € - 0,0232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Rojo
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | 100 En stock |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
Rojo
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rojo
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rojo
|
||
0,0315 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16 x 18
|
Rojo
|
||
0,0257 € - 0,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/4''
|
Azul
|
||
0,0944 € - 0,1468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1"
|
Azul
|
||
0,0564 € - 0,0877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/4 "
|
Azul
|
||
0,0358 € - 0,0557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M14
|
Azul
|
||
0,0338 € - 0,0526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
7/16 x 20
|
Azul
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/2 X 20
|
Azul
|
||
0,1119 € - 0,1741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.7/16 x 12
|
Azul
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.