Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: TPE, , PEBDColor: Azul, , RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0804 € - 0,1251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.3/16 x 12
|
Azul
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | 15000 En stock |
|
|
|
Rojo
|
||
0,089 € - 0,1384 € | 6 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Rojo
|
||
0,1024 € - 0,1593 € | 100 En stock |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Rojo
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Rojo
|
||
0,0292 € - 0,0455 € | 100 En stock |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rojo
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Rojo
|
||
0,0411 € - 0,0639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Rojo
|
||
0,0268 € - 0,0417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/8"
|
Azul
|
||
0,0376 € - 0,0585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M16
|
Azul
|
||
0,0395 € - 0,0614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M18
|
Azul
|
||
0,0804 € - 0,1251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M30
|
Azul
|
||
0,0628 € - 0,0977 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1" x 14
|
Azul
|
||
0,026 € - 0,0404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Azul
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.