Menu Search

Capuchón flexible 7.7 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

Capuchón flexible amarillo fabricado con PVC flexible (90 Shore). Apto para operaciones a alta temperatura de hasta 210 °C.
Referencia de Essentra:

10007846

Número de pieza del fabricante:

FCYJ-0077-013

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1664 €
5000 - 24999 0,0792 €
25000 + 0,0753 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

83,20 €

500 x 0,1664 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Estilo de fijación Ajustable a presión
Estándar de rosca compatible UNF Threads
Estándar de rosca compatible Métrico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros