Menu Search

Capuchón flexible 26.3 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

Capuchón flexible amarillo fabricado con PVC flexible (90 Shore). Apto para operaciones a alta temperatura de hasta 210 °C.
Referencia de Essentra:

10008393

Número de pieza del fabricante:

FCYJ-0263-025

612 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,6943 €
1000 - 4999 0,3306 €
5000 + 0,314 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

69,43 €

100 x 0,6943 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Estilo de fijación Ajustable a presión
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Estándar de rosca compatible Métrico
Estándar de rosca compatible UNF Threads
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros