Menu Search

Capuchón flexible 30.2 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

Capuchón flexible amarillo fabricado con PVC flexible (90 Shore). Apto para operaciones a alta temperatura de hasta 210 °C.
Referencia de Essentra:

10008478

Número de pieza del fabricante:

FCYJ-0302-050

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
75 - 749 1,0166 €
750 - 3749 0,4841 €
3750 + 0,46 €
Paquete estándar: 750

Solicitar en múltiplos de 75

Precio total:

76,25 €

75 x 1,0166 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Estilo de fijación Ajustable a presión
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros