Menu Search

Capuchón flexible 41.3 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

Capuchón flexible amarillo fabricado con PVC flexible (90 Shore). Apto para operaciones a alta temperatura de hasta 210 °C.
Referencia de Essentra:

10008584

Número de pieza del fabricante:

FCYJ-0413-038

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,2434 €
500 - 2499 0,592 €
2500 + 0,5624 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

62,17 €

50 x 1,2434 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Estilo de fijación Ajustable a presión
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Estándar de rosca compatible Métrico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros