Menu Search

Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

Capuchón flexible amarillo fabricado con PVC flexible (90 Shore). Apto para operaciones a alta temperatura de hasta 210 °C.
Referencia de Essentra:

10008621

Número de pieza del fabricante:

FCYJ-0445-050

10696 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 1,371 €
400 - 1999 0,6527 €
2000 + 0,6202 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

54,84 €

40 x 1,371 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Estilo de fijación Ajustable a presión
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Estándar de rosca compatible Métrico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros