Menu Search

Capuchón flexible 63.5 mm (DI) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

Capuchón flexible amarillo fabricado con PVC flexible (90 Shore). Apto para operaciones a alta temperatura de hasta 210 °C.
Referencia de Essentra:

10108765

Número de pieza del fabricante:

FCYJ-0635-038

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,0276 €
250 - 1249 0,9656 €
1250 + 0,9176 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

50,69 €

25 x 2,0276 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Estilo de fijación Ajustable a presión
Estándar de rosca compatible UNF Threads
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros