Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color H Material Compra
0,1826 € - 0,4037 € 4486 En stock
11.0 mm
Verde
Vinilo
0,0925 € - 0,2045 € 1982 En stock
5.0 mm
Verde
Vinilo
0,3009 € - 0,6652 € 22228 En stock
15.0 mm
Verde
Vinilo
0,247 € - 0,5461 € 7635 En stock
14.0 mm
Verde
Vinilo
0,1616 € - 0,3572 € 12831 En stock
12.0 mm
Negro
PVC
0,226 € - 0,4996 € 26372 En stock
17.0 mm
Negro
PVC
0,1458 € - 0,3224 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
PVC
0,2969 € - 0,6565 € 3071 En stock
21.0 mm
Negro
PVC
10086360 0,2378 € - 0,5258 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
Negro
PVC
0,0797 € - 0,1763 € 3798 En stock
6 mm
Negro
PVC
0,1984 € - 0,4386 € 213825 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
0,6295 € - 1,3913 € 320 En stock
29.0 mm
Verde
Vinilo
0,2156 € - 0,2269 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
PVC
0,2142 € - 0,4734 € 5112 En stock
15.0 mm
Negro
PVC
0,3706 € - 0,8192 € 780 En stock
25.0 mm
Negro
PVC
0,5032 € - 1,1125 € 7742 En stock
29.0 mm
Negro
PVC
0,0718 € - 0,1589 € 22387 En stock
7.0 mm
Negro
PVC
0,3416 € - 0,7552 € 23307 En stock
23.0 mm
Negro
PVC
0,2155 € - 0,4764 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
Negro
PVC
0,4271 € - 0,9441 € 1396 En stock
26.0 mm
Negro
PVC
  • de 3
Capuchón antimusgo 11.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10084359

Rango de precios
0,4037 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
4486 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 5.0 mm 23.5 mm Vinilo Verde

10084328

Rango de precios
0,2045 € - 0,0925 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 15.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084380

Rango de precios
0,6652 € - 0,3009 €

Niveles de existencias
22228 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 14.0 mm 28.5 mm Vinilo Verde

10084373

Rango de precios
0,5461 € - 0,247 €

Niveles de existencias
7635 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 12.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086315

Rango de precios
0,3572 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
12831 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 17.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086353

Rango de precios
0,4996 € - 0,226 €

Niveles de existencias
26372 En stock
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 11.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086308

Rango de precios
0,3224 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 21.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086377

Rango de precios
0,6565 € - 0,2969 €

Niveles de existencias
3071 En stock
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 18.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10086360

Rango de precios
0,5258 € - 0,2378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 6 mm 25.0 mm PVC Negro

10086285

Rango de precios
0,1763 € - 0,0797 €

Niveles de existencias
3798 En stock
Atributos
  • d
    6 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 14.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086322

Rango de precios
0,4386 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
213825 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 29.0 mm 35.0 mm Vinilo Verde

10084472

Rango de precios
1,3913 € - 0,6295 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa 8.0 mm 24.5 mm PVC Negro

10466094

Rango de precios
0,2269 € - 0,2156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Referencia
    DIN
  • Referencia
    AISI
Capuchón antimusgo 15.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086339

Rango de precios
0,4734 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
5112 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 25.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086391

Rango de precios
0,8192 € - 0,3706 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 29.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10086421

Rango de precios
1,1125 € - 0,5032 €

Niveles de existencias
7742 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 7.0 mm (DI) 24.0 mm (L) PVC Negro

10087169

Rango de precios
0,1589 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
22387 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 23.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086384

Rango de precios
0,7552 € - 0,3416 €

Niveles de existencias
23307 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón antimusgo 16.0 mm 28.0 mm PVC Negro

10086346

Rango de precios
0,4764 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón antimusgo 26.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086407

Rango de precios
0,9441 € - 0,4271 €

Niveles de existencias
1396 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790