Menu Search

Capuchón flexible 7.7 mm 13.0 mm PVC Negro

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Referencia de Essentra:

10353462

Número de pieza del fabricante:

155101469907

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,3348 €
250 + 0,318 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

16,74 €

50 x 0,3348 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 13.0 mm
Estándar de rosca compatible (Todos) Rosca UNF, Rosca métrica
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros