Menu Search

Capuchón flexible 28.6 mm 38.0 mm PVC Negro

Este capuchón flexible negro está hecho de PVC flexible con grado de dureza Shore 80, lo que lo hace ligeramente más rígido que su versión Shore 60 en color rojo. Su flexibilidad y durabilidad permiten un ajuste adaptable a múltiples aplicaciones
Referencia de Essentra:

10007167

Número de pieza del fabricante:

FCWA-0286-038

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,8308 €
500 - 2499 0,3956 €
2500 + 0,3758 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

41,54 €

50 x 0,8308 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 38.0 mm
Estándar de rosca compatible (Todos) Rosca UNF, Rosca BSP, Rosca métrica
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros