Menu Search

Capuchón flexible 76.2 mm 38.0 mm PVC Negro

Este capuchón para extremos redondos de vinilo está diseñado para proteger el diámetro exterior de tubos roscados o no roscadss, varillas, tuberías o tubos de cartón. El material de vinilo (PVC) puede alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrar, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón de extremo decorativo. También se puede utilizar como enmascaramiento para aplicaciones de recubrimiento, chapado y pintura en las que la temperatura máxima no supere los 177 ºC.
Referencia de Essentra:

10007549

Número de pieza del fabricante:

FCWA-0762-038

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 3,689 €
200 - 999 1,7565 €
1000 + 1,669 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

73,78 €

20 x 3,689 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 38.0 mm
Estándar de rosca compatible (Todos) Rosca BSP
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros